BOCK, HGX22e/160 S 3 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C5950

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16271

Produktdetails

Bruttogewicht 84.8 Kilogram
Gewicht netto 75.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162926888

 

Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HGX22e/160 S 3 LG
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
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
Kältemittel R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 16271
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/160 S 3 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe LG compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX22e
Typenbezeichnung HGX22e/160 S 3 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality