BOCK, HGX12/30-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C5430

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16431

Produktdetails

Bruttogewicht 105.7 Kilogram
Gewicht netto 96.3 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162857403

 

Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HGX12/30-4 ML CO2 T
Discharge connection size [mm] 19 mm
Druckanschlussgröße [in] 3/4 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Non-standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Non-standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16431
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/30-4 ML CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG CO2 T Compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP-Dossier Produktname HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX12
Typenbezeichnung HGX12/30-4 ML CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality