BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled

097C5346

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16023

Produktdetails

Bruttogewicht 86.3 Kilogram
Gewicht netto 76.9 Kilogram
EAN 5715162793619

 

Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HAX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Family HG/HA compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16023
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
SCIP-Dossier Nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX22e
Typenbezeichnung HAX22e/190-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 265-290V D / 440-480V Y -3- 60Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality