BOCK, HGX12e/40-4 ML CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5210

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16441

Produktdetails

Bruttogewicht 104.5 Kilogram
Gewicht netto 95.1 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162748763

 

Anti-vibration pads No
Description Compressor HGX12e/40-4 ML CO2 LT
Discharge connection size [mm] 12.8 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
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
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16441
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12e/40-4 ML CO2 LT
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe CO2 LT compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
SCIP-Dossier Nr. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP-Dossier Produktname HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX12e
Typenbezeichnung HGX12e/40-4 ML CO2 LT
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality