BOCK, F76/1570, Open Type Compressor

097C5079

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11572

Produktdetails

Bruttogewicht 265.408 Kilogram
Gewicht netto 250.808 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162788547

 

Capacity regulator 2x 230V AC,50/60Hz
Clutch type No
Description Compressor F76/1570
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Elevated base plate No
Farbe Blue (standard)
Flywheel Yes
Frequency [Hz] w/o motor
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 11572
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F76/1570
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Produktreihe F Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ F76
Typenbezeichnung F76/1570
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality