BOCK, HGX24/90-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C5057

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16327

Produktdetails

Bruttogewicht 124.76 Kilogram
Gewicht netto 112.86 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162640623

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HGX24/90-4 S CO2 T
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
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16327
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/90-4 S CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
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
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 74 dBA
SCIP-Dossier Nr. aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP-Dossier Produktname HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX24
Typenbezeichnung HGX24/90-4 S CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality