BOCK, EX-HG66e/1750-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4809

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 17234

Produktdetails

Bruttogewicht 335.384 Kilogram
Gewicht netto 313.584 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653470

 

Anti-vibration pads Yes
Anwendungen MBP
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Contain batteries No
Description Compressor EX-HG66e/1750-4 HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Family HG HC ATEX Compressors
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R1270
R290
Legacy BOCK ID 17234
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 HC
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater Without - Application without oil sump heater can damage the compressor!
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 89 dBA
Schallleistung bei 60Hz [db(A)] 89 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat 3
Typ BOCK
Typ EX-HG66e
Typenbezeichnung EX-HG66e/1750-4 HC
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp Synth68

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality