BOCK, EX-HG66e/1340-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4803

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17230

Produktdetails

Bruttogewicht 328.444 Kilogram
Gewicht netto 306.644 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162653531

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
Capacity regulator 2x 230V AC,50/60Hz
Contain batteries No
Description Compressor EX-HG66e/1340-4 HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Family HG HC ATEX Compressors
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R1270
R290
Legacy BOCK ID 17230
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1340-4 HC
Motorschutz INT69 G 24V DC, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 88 dBA
Schallleistung bei 60Hz [db(A)] 88 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat 3
Typ BOCK
Typ EX-HG66e
Typenbezeichnung EX-HG66e/1340-4 HC
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp Synth68

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality