BOCK, HGX24e/145-4 ML CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C4677

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16343

Produktdetails

Bruttogewicht 127.381 Kilogram
Gewicht netto 115.481 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162640876

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HGX24e/145-4 ML CO2 LT
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16343
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24e/145-4 ML CO2 LT
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe CO2 LT compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 71 dBA
SCIP-Dossier Nr. aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP-Dossier Produktname HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ HGX24e
Typenbezeichnung HGX24e/145-4 ML CO2 LT
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality