BOCK, HAX44e/665 LT 14 LG, Semi-hermetic air cooled

097C4597

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16311

Produktdetails

Bruttogewicht 195.441 Kilogram
Gewicht netto 178.541 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162654330

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Capacity regulator No
Description Compressor HAX44e/665 LT 14 LG
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R407F
R448A
R449A
R404A
R407A
R454C
R455A
Legacy BOCK ID 16311
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/665 LT 14 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
Produktreihe LG compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 82 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 82 dBA
SCIP-Dossier Nr. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX44e
Typenbezeichnung HAX44e/665 LT 14 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality