BOCK, HAX44e/475 LT 9 LG, Semi-hermetic air cooled

097C4596

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SEZ32, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16309

Produktdetails

Bruttogewicht 192.767 Kilogram
Gewicht netto 175.867 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162654347

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Description Compressor HAX44e/475 LT 9 LG
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter Intermediate flange/ adapter suction side (enclosed)
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407F
R448A
R449A
R407A
R454C
R455A
Legacy BOCK ID 16309
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/475 LT 9 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor Pt1000
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 81 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 81 dBA
SCIP-Dossier Nr. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ HAX44e
Typenbezeichnung HAX44e/475 LT 9 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp SEZ32

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality