BOCK, HGX66e/1750 S 50 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C4578

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16306

Produktdetails

Bruttogewicht 330.767 Kilogram
Gewicht netto 308.967 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162618905

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Description Compressor HGX66e/1750 S 50 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
R407A
Legacy BOCK ID 16306
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1750 S 50 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 89 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 89 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX66e
Typenbezeichnung HGX66e/1750 S 50 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality