BOCK, HAX44e/565-4, Semi-hermetic air cooled

097C3916

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16183

Produktdetails

Bruttogewicht 196.777 Kilogram
Gewicht netto 183.777 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162654590

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Capacity regulator No
Description Compressor HAX44e/565-4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family HG/HA compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R407A
R407F
R448A
R449A
R404A
Legacy BOCK ID 16183
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/565-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
SCIP-Dossier Nr. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX44e
Typenbezeichnung HAX44e/565-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality