BOCK, HAX34e/315-4, Semi-hermetic air cooled

097C3275

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16084

Produktdetails

Bruttogewicht 106.811 Kilogram
Gewicht netto 97.411 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162655054

 

Anti-vibration pads Yes
Anwendungen LBP
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Description Compressor HAX34e/315-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family HG/HA compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R449A
R404A
R407A
R407F
R448A
Legacy BOCK ID 16084
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX34e/315-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
SCIP-Dossier Nr. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)34/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX34e
Typenbezeichnung HAX34e/315-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality