BOCK, HGX22e/105-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C2884

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16025

Produktdetails

Bruttogewicht 91.673 Kilogram
Gewicht netto 82.273 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162643235

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Anwendungen LBP
Description Compressor HGX22e/105-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16025
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX22e/105-4 S CO2
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe CO2 compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 70 dBA
SCIP-Dossier Nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ HGX22e
Typenbezeichnung HGX22e/105-4 S CO2
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality