BOCK, HAX22e/160-4, Semi-hermetic air cooled

097C2861

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V D / 660-725V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16022

Produktdetails

Bruttogewicht 86.304 Kilogram
Gewicht netto 76.904 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162655412

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Description Compressor HAX22e/160-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Legacy BOCK ID 16022
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/160-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
Produktreihe HG/HA compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
SCIP-Dossier Nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX22e
Typenbezeichnung HAX22e/160-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V D / 660-725V Y -3- 60Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality