BOCK, HGX34P/315-2 A, Semi-hermetic mobile

097C2404

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14721

Produktdetails

Bruttogewicht 67.914 Kilogram
Gewicht netto 58.514 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162633403

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator 2x 24V DC
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R513A
Legacy BOCK ID 14721
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/315-2 A
Motorschutz INT69 G 24V DC, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil sump heater 320-480(280-500)V AC
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktreihe HG 2-pole Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX34P
Typenbezeichnung HGX34P/315-2 A
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality