BOCK, HGX34P/255-2 A, Semi-hermetic mobile

097C2398

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14720

Produktdetails

Bruttogewicht 72.777 Kilogram
Gewicht netto 63.777 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162633465

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator 1x 24V DC (CR10)
Description Compressor HGX34P/255-2 A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
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
Kältemittel R134a
R407C
R513A
Legacy BOCK ID 14720
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/255-2 A
Motorschutz MP10 24V DC *old version*
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil sump heater 24V DC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG 2-pole Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX34P
Typenbezeichnung HGX34P/255-2 A
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality