BOCK, HGX88e/3235 S 95 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2380

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14659

Produktdetails

Bruttogewicht 526.634 Kilogram
Gewicht netto 467.734 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162614754

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Capacity regulator 3x 230V AC,50/60Hz
Description Compressor HGX88e/3235 S 95 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Legacy BOCK ID 14659
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/3235 S 95 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Position motor cover Standard
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 90 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 90 dBA
SCIP-Dossier Nr. 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP-Dossier Produktname HG(X)88/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX88e
Typenbezeichnung HGX88e/3235 S 95 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 8
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality