BOCK, HGX88e/3235 ML 80 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2373

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14658

Produktdetails

Bruttogewicht 525.982 Kilogram
Gewicht netto 467.082 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162614822

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Capacity regulator No
Description Compressor HGX88e/3235 ML 80 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Legacy BOCK ID 14658
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/3235 ML 80 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Position motor cover Standard
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 90 dBA
Schallleistung bei 60 Hz [db(A)] 90 dBA
SCIP-Dossier Nr. 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP-Dossier Produktname HG(X)88/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX88e
Typenbezeichnung HGX88e/3235 ML 80 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 8
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality