BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2133

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14416

Produktdetails

Bruttogewicht 369.347 Kilogram
Gewicht netto 310.447 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162615980

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Contain batteries No
Description Compressor HGZX7/1860-4 R404A/R507
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Family HGZ Two-stage Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
Legacy BOCK ID 14416
Liquid Subcooler Mounted
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1860-4 R404A/R507
Motorschutz MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HGZ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
SCIP-Dossier Nr. 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP-Dossier Produktname HG(Z)(X)7/…. – series
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGZX7
Typenbezeichnung HGZX7/1860-4 R404A/R507
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality