BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor
097C2120
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14415
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14415
Bruttogewicht | 356.663 Kg |
Gewicht netto | 297.763 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162616116 |
Bruttogewicht | 356.663 Kg |
Gewicht netto | 297.763 Kg |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162616116 |
Anti-vibration pads | No |
Anwendungen | LBP |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 65 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel | R404A |
Legacy BOCK ID | 14415 |
Liquid Subcooler | Without (not functional) |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/1620-4 R404A/R507 |
Motorschutz | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HGZ Two-stage Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 2 1/8 in |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | HGZX7 |
Typenbezeichnung | HGZX7/1620-4 R404A/R507 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub E55 |
Anti-vibration pads | No |
Anwendungen | LBP |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
Farbe | Blue (standard) |
Frequency [Hz] | 50 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 65 |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kommentare zum Druckanschluss | Standard |
Kommentare zum Druckanschluss | Soldering |
Kältemittel | R404A |
Legacy BOCK ID | 14415 |
Liquid Subcooler | Without (not functional) |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/1620-4 R404A/R507 |
Motorschutz | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Produktgruppe | Semi-hermetic compressors |
Produktreihe | HGZ Two-stage Compressors |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 2 1/8 in |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | BOCK |
Typ | HGZX7 |
Typenbezeichnung | HGZX7/1620-4 R404A/R507 |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Zulassungsstandard | No |
Zylinder | 6 |
Öltyp | BOCKlub E55 |