BOCK, HGZ7/2110-4 R22, Two-stage compressor

097C2118

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14414

Produktdetails

Bruttogewicht 363.83 Kilogram
Gewicht netto 304.93 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616130

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Contain batteries No
Description Compressor HGZ7/2110-4 R22
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Family HGZ Two-stage Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 14414
Liquid Subcooler Without (not functional)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZ7/2110-4 R22
Motorschutz MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HGZ
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGZ7
Typenbezeichnung HGZ7/2110-4 R22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality