BOCK, HGZ7/2110-4 R22, Two-stage compressor

097C2117

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14414

Produktdetails

Bruttogewicht 384.379 Kilogram
Gewicht netto 325.479 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162616147

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen LBP
Contain batteries No
Description Compressor HGZ7/2110-4 R22
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Family HGZ Two-stage Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 14414
Liquid Subcooler Mounted
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZ7/2110-4 R22
Motorschutz MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HGZ
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGZ7
Typenbezeichnung HGZ7/2110-4 R22
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality