BOCK, FX5, Open Type Compressor

097C1521

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12087

Produktdetails

Bruttogewicht 99.777 Kilogram
Gewicht netto 90.777 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162656099

 

Capacity regulator 1x24V DC
Clutch type No
Description Compressor FX5
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Saugleitungsanschluss 2 connections
Kältemittel R407C
R134a
R404A
Legacy BOCK ID 12087
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX5
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Start Unloader 24V DC incl. thermal protection thermostat (PTC)
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ FX5
Typenbezeichnung FX5
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard EN 10204
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality