BOCK, FX3, Open Type Compressor

097C1493

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12085

Produktdetails

Bruttogewicht 45.655 Kilogram
Gewicht netto 36.055 Kilogram
Volume 65.565 Liter
EAN 5715162658178

 

Clutch type No
Description Compressor FX3
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Legacy BOCK ID 12085
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX3
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 24V DC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ FX3
Typenbezeichnung FX3
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality