BOCK, F4, Open Type Compressor

097C1478

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12016

Produktdetails

Bruttogewicht 62.587 Kilogram
Gewicht netto 53.187 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162658321

 

Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Clutch type No
Description Compressor F4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 12016
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F4
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ F4
Typenbezeichnung F4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality