BOCK, F2, Open Type Compressor

097C1466

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 12014

Produktdetails

Bruttogewicht 31.026 Kilogram
Gewicht netto 22.426 Kilogram
Volume 37.884 Liter
EAN 5715162658444

 

Clutch type No
Description Compressor F2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Druckanschlussgröße [in] 5/8 in
Family F Compressors
Farbe Blue (standard)
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 12014
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F2
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ F2
Typenbezeichnung F2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality