BOCK, HGX12e/30-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0867

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 10955

Produktdetails

Bruttogewicht 58.162 Kilogram
Gewicht netto 48.762 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162645413

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Anwendungen LBP
Contain batteries No
Description Compressor HGX12e/30-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Family CO2 compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 10955
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX12e/30-4 S CO2
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 69 dBA
Schallleistung bei 60Hz [db(A)] 69 dBA
SCIP-Dossier Nr. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP-Dossier Produktname HG(X)12/…. CO2 T/LT
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ HGX12e
Typenbezeichnung HGX12e/30-4 S CO2
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality