BOCK, HG12P/75-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0825

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10894

Produktdetails

Bruttogewicht 57.741 Kilogram
Gewicht netto 48.341 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162651032

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
Contain batteries No
Description Compressor HG12P/75-4 S HC
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Family HC Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R1270
R290
Legacy BOCK ID 10894
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/75-4 S HC
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 67 dBA
Schallleistung bei 60Hz [db(A)] 67 dBA
SCIP-Dossier Nr. bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
SCIP-Dossier Produktname HG(X)12/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HG12P
Typenbezeichnung HG12P/75-4 S HC
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp Synth68

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality