BOCK, F16/2051, Open Type Compressor

097C0783

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11710

Produktdetails

Bruttogewicht 191.451 Kilogram
Gewicht netto 176.851 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162659175

 

2nd/3rd sight glass No
Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor F16/2051 SERVICE
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Elevated base plate No
Farbe Blue (standard)
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 11710
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F16/2051
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Produktgruppe Open type compressors
Produktname Reciprocating compressor F
Produktreihe F Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ F16
Typenbezeichnung F16/2051
Verdichter-Versorgungsspannung [V] w/o motor
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality