BOCK, HGX88e/2400 ML 60 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20390

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20390

Produktdetails

Bruttogewicht 497.7 Kilogram
Gewicht netto 451.2 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162857571

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 3 Cylinder cover prepared
Description Compressor HGX88e/2400 ML 60 LG
Discharge connection size [mm] 54 mm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 20390
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/2400 ML 60 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Position motor cover Standard
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe LG compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
SCIP-Dossier Nr. 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP-Dossier Produktname HG(X)88/….series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX88e
Typenbezeichnung HGX88e/2400 ML 60 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 8
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality