BOCK, HGX66e/2070 S 60 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20389

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20389

Produktdetails

Bruttogewicht 292.1 Kilogram
Gewicht netto 270.3 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162857588

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Description Compressor HGX66e/2070 S 60 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
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
Kältemittel R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 20389
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/2070 S 60 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe LG compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 5/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX66e
Typenbezeichnung HGX66e/2070 S 60 LG
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality