BOCK, EX-HG44e/770-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17727

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17727

Produktdetails

Bruttogewicht 184 Kilogram
Gewicht netto 167.9 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162563700

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 382 mm
Capacity regulator No
Description Compressor EX-HG44e/770-4 S
Discharge connection size [mm] 28 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 424 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17727
Length (mm) 693
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG44e/770-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG ATEX Compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
SCIP-Dossier Nr. 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 42 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HG44e
Typenbezeichnung EX-HG44e/770-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality