BOCK, EX-HGX34e/215-4, Semi-hermetic ATEX

097B17330

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17330

Produktdetails

Bruttogewicht 102.3 Kilogram
Gewicht netto 92.9 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162563939

 

Anti-vibration pads No
Anwendungen MBP
HBP
Breite [mm] 288 mm
Capacity regulator No
Description Compressor EX-HGX34e/215-4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 334 mm
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
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 17330
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX34e/215-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HGX34e
Typenbezeichnung EX-HGX34e/215-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality