BOCK, EX-HGX88e/2735-4 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17296

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17296

Produktdetails

Bruttogewicht 516.8 Kilogram
Gewicht netto 457.9 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564271

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 648 mm
Capacity regulator No
Description Compressor EX-HGX88e/2735-4 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Family HG ATEX Compressors
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 656 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 17296
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2735-4 3G
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Phase 3
Position motor cover Standard
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
Suction connection size [mm] 76 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HGX88e
Typenbezeichnung EX-HGX88e/2735-4 3G
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 8
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality