BOCK, EX-HG88e/2735-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17294

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17294

Produktdetails

Bruttogewicht 524.5 Kilogram
Gewicht netto 465.6 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564295

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 648 mm
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor EX-HG88e/2735-4 S 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Family HG ATEX Compressors
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 656 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17294
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG88e/2735-4 S 3G
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Phase 3
Position motor cover Standard
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3 1/8 in
Suction connection size [mm] 76 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HG88e
Typenbezeichnung EX-HG88e/2735-4 S 3G
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 8
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality