BOCK, EX-HG56e/850-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17253

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17253

Produktdetails

Bruttogewicht 240.7 Kilogram
Gewicht netto 218.9 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162564462

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 440 mm
Capacity regulator No
Description Compressor EX-HG56e/850-4 S
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 436 mm
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
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17253
Length (mm) 740
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG56e/850-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HG56e
Typenbezeichnung EX-HG56e/850-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality