BOCK, EX-HGX66e/1750-4, Semi-hermetic ATEX

097B17220

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17220

Produktdetails

Bruttogewicht 329.9 Kilogram
Gewicht netto 308.1 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162564677

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 557 mm
Capacity regulator No
Description Compressor EX-HGX66e/1750-4
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Family HG ATEX Compressors
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 479 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17220
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1750-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HGX66e
Typenbezeichnung EX-HGX66e/1750-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality