BOCK, EX-HG66e/1750-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17213

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17213

Produktdetails

Bruttogewicht 331.1 Kilogram
Gewicht netto 309.3 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162564745

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 557 mm
Capacity regulator No
Description Compressor EX-HG66e/1750-4 S
Discharge connection size [mm] 42 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 5/8 in
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 479 mm
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
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17213
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 S
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG ATEX Compressors
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ EX-HG66e
Typenbezeichnung EX-HG66e/1750-4 S
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality