BOCK, EX-HG12P/75-4, Semi-hermetic ATEX

097B17002

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17002

Produktdetails

Bruttogewicht 57.4 Kilogram
Gewicht netto 48 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162566282

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 265 mm
Contain batteries No
Description Compressor EX-HG12P/75-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Family HG ATEX Compressors
Farbe Blue - standard (conductive coating)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 296 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R22
Legacy BOCK ID 17002
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG12P/75-4
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
SCIP-Dossier Nr. bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
SCIP-Dossier Produktname HG(X)12/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat 1
Typ BOCK
Typ EX-HG12P
Typenbezeichnung EX-HG12P/75-4
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub A46

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality