BOCK, HGX56e/540-4 ML CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097B16559

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16559

Produktdetails

Bruttogewicht 516.6 Kilogram
Gewicht netto 457.7 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715255004349

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries No
Discharge connection size [mm] 35 mm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/8 in
Family CO2 LT compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering/welding
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16559
Length (mm) 955
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX56e/540-4 ML CO2 LT
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
Suction connection size [mm] 42 mm
Technologie Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX56e
Typenbezeichnung HGX56e/540-4 ML CO2 LT
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality