BOCK, HGX24/110 MLP 10 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16479

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16479

Produktdetails

Bruttogewicht 126.7 Kilogram
Gewicht netto 114.8 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162567296

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 351 mm
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX24/110 MLP 10 CO2 T
Family HG CO2 (LSPM) Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 344 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16479
Length (mm) 543
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/110 MLP 10 CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP-Dossier Produktname HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX24
Typenbezeichnung HGX24/110 MLP 10 CO2 T
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality