BOCK, HGX56/540-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16459

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16459

Produktdetails

Bruttogewicht 527.7 Kilogram
Gewicht netto 468.8 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162853559

 

Anti-vibration pads No
Description Compressor HGX56/540-4 ML CO2 T
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
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16459
Length (mm) 955
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX56/540-4 ML CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG CO2 T Compressors
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX56
Typenbezeichnung HGX56/540-4 ML CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality