BOCK, UL-HGX24/55 S 7 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16371

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16371

Produktdetails

Bruttogewicht 127 Kilogram
Gewicht netto 115.1 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162568194

 

Anti-vibration pads No
Breite [Zoll] 13 41/50 in
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor UL-HGX24/55 S 7 CO2 T
Family UL CO2 T compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16371
Length (mm) 738
Länge [in] 23.38 in
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX24/55 S 7 CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP-Dossier Produktname HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 13.54 in
Typ BOCK
Typ UL-HGX24
Typenbezeichnung UL-HGX24/55 S 7 CO2 T
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality