BOCK, HGX34e/255 ML 4 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16287

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16287

Produktdetails

Bruttogewicht 100 Kilogram
Gewicht netto 90.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568996

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 282 mm
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX34e/255 ML 4 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Injection nozzle for liquid injection No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Legacy BOCK ID 16287
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/255 ML 4 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX34e
Typenbezeichnung HGX34e/255 ML 4 LG
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality