BOCK, HRX60-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16278

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16278

Produktdetails

Bruttogewicht 97.8 Kilogram
Gewicht netto 81.7 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162853450

 

Contain batteries No
Description Compressor HRX60-2 CO2 T H
Family HR StarCO2mpressor
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP65
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16278
Length (mm) 709
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX60-2 CO2 T H
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HR
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 3ff75bbc-a2f2-4c56-ba07-e322e27a8a11
SCIP-Dossier Produktname HR(X)60/…. - series
Technologie StarCO2mpressor
Typ BOCK
Typ HRX60
Typenbezeichnung HRX60-2 CO2 T H
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E85

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality