BOCK, HAX22e/190 LT 3 LG, Semi-hermetic air cooled

097B16259

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16259

Produktdetails

Bruttogewicht 85.6 Kilogram
Gewicht netto 76.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162569207

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 303 mm
Contain batteries No
Description Compressor HAX22e/190 LT 3 LG
Discharge connection size [mm] 12 mm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Family LG compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 315 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP44
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Soldering
Kältemittel R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R454C
R455A
Legacy BOCK ID 16259
Length (mm) 524
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190 LT 3 LG
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HA
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
SCIP-Dossier Nr. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP-Dossier Produktname HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HAX22e
Typenbezeichnung HAX22e/190 LT 3 LG
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E55

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality