BOCK, HGX34/290-4 SH CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16247

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16247

Produktdetails

Bruttogewicht 239.8 Kilogram
Gewicht netto 218 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162569313

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 421 mm
Capacity regulator No
Description Compressor HGX34/290-4 SH CO2 T
Farbe Blue (standard)
Frequency [Hz] 50
Gesamthöhe [mm] 393 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP 66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16247
Length (mm) 726
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/290-4 SH CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
Produktreihe HG CO2 T Compressors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP-Dossier Produktname HG(X)34/…. CO2 T
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX34
Typenbezeichnung HGX34/290-4 SH CO2 T
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 4
Öltyp C170E

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality