BOCK, HGX46/345-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16216

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16216

Produktdetails

Bruttogewicht 261.8 Kilogram
Gewicht netto 240 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162569627

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 471 mm
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HGX46/345-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 403 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16216
Length (mm) 774
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/345-4 ML CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 86 dBA
Schallleistung bei 60Hz [db(A)] 86 dBA
SCIP-Dossier Nr. 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
SCIP-Dossier Produktname HG(X)46/…. CO2 T
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX46
Typenbezeichnung HGX46/345-4 ML CO2 T
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Zulassungsstandard No
Zylinder 6
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality